14:30:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos





Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 400 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 540 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 190 mm | Anchura del anillo interior |
C | 160 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 22,600,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 37,600,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 131.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 1.5 mm | Edge Spacing |
r2smin | 4 mm | Distancia entre bordes |
Damin | 447 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
damax | 429.8 mm | Connection measurement, inner ring |
Medidas
dK | 470 mm | Diámetro de bola |
α | 3.9 ° | Ángulo de inclinación |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.05 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
dUT | -0.04 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
BUT | -0.4 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -1 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Gr | 0 - 0,135 | Juego radial |
Grmax | 0.135 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |