03:39:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 31,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 32,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 14 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 36 mm | Outer eye diameter |
l4 | 75 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
≈m | 0.18 kg | Peso |
Medidas
C1 | 13.5 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
D | 28 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 19 mm | Anchura del anillo interior |
dK | 25.4 mm | Diámetro de bola |
d3 | M14 | Tamaño de rosca |
d4 | 21 mm | Diámetro del vástago |
d5 | 26 mm | Diámetro del vástago, grande |
h1 | 57 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
α | 16 ° | Tilt angle |
l3 | 25 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l5 | 8 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 18 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
W | 22 mm | Width Across Flat |
dUT | 0 mm | Bore diameter bearing, lower tolerance |
dT | H7 | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia |
dOT | 0.018 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0 - 0,035 | Juego radial |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Medidas de montaje
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
d1 | 16.8 mm | Outer flange diameter inner ring |
Rango de temperatura
Tmin | -50 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |