18:36:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 20.6 mm | Anchura |
Cr | 22,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 15,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 1,050 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 14,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 12,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.169 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 30.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 46.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 45.1 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 47.62 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 35.8 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 34.23 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 30.8 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Variante de su producto actual
Variante de diseño | B | Bearing without filling slot |
Ejecución interna modificada | D | D |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | JH | Steel sheet metal |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego axial | CN | Grupo N (CN) |
Caracteristicas
Productos vistos recientemente