22:35:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 280 mm | Diámetro del agujero |
D | 420 mm | Diámetro exterior |
B | 65 mm | Anchura |
Cr | 375,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 630,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 17,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,230 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,520 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 29.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 294.6 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da max | 405.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Db max | 413 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de garganta del eje |
ra1 max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 369.2 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral |
d1 | 333.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral |
a | 133.5 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
Amin | 130 µm | Juego axial por grupo mín. |
Tol(+) | 16 µm | Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo |