03:53:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 41 mm | Anchura |
Cr | 99,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 38,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 2,070 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 5,800 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 5.134 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 99 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 114 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 166 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 91 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 7 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 151.93 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 117.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.22 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.88 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.46 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.02 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H317 | Manguito de fijación |