08:00:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



GE55-XL-KTT-B
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables GE..-KTT-B, anillo exterior esférico, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones T en ambos lados
Sustituye
GE55-KTT-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 55.5 mm | Anchura |
Cur | 1,240 N | Límite de carga por fatiga, radial |
B1 | 71.4 mm | Anchura total del anillo tensor |
Cr | 43,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 29,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 1.37 kg | Peso |
Medidas
C | 25 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 29 mm | Anchura total de obturación |
S | 27.8 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 69.8 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
D1 | 85.9 mm | Diámetro exterior obturación |
Ca | 7 mm | Distancia al agujero de engrase |
d3 | 76 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
W | 5 mm | Anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 14.2 | Factor de cálculo |