18:40:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC212-39
Rodamiento insertable
Rodamientos insertables UC, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones RSR en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 61.913 mm | Diámetro del agujero |
d | 61.912 mm | Diámetro del agujero, pulgadas |
DSP | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 65.1 mm | Anchura |
Cur | 1,870 N | Límite de carga por fatiga, radial |
Cr | 56,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 36,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 1.4 kg | Peso |
Medidas
C | 27 mm | Ancho del anillo exterior |
C2 | 27.6 mm | Anchura total de obturación |
S | 25.4 mm | Distancia pista de rodadura |
d1 | 76.48 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
Ca | 7.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
A | 10 mm | Distancia rosca |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 14.3 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.