16:44:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR15-B0-12-10-13-08
Rueda tensora para cadenas
Ruedas tensoras para cadenas KSR..-B0, ruedas para cadenas, de acero o de acero sinterizado
Sustituye
KSR 15.BO.12.10.13.08
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
d | 0.018 mm | Tolerancia superior |
d | 0 mm | Tolerancia inferior |
C1 | 10.5 mm | Grosor de rueda tensora |
D0 | 79.6 mm | Diámetro del círculo primitivo de rodadura (engranaje) |
Dk | 87 mm | Diámetro de la punta (engranaje) |
≈m | 0.34 kg | Peso |
Medidas de montaje
p | 19.05 mm | Dentado |
z | 13 | Número de dientes |
x | Cadena ISO | |
x | Cadena ANSI | |
W | M6 X 0,75 mm | Anchura entrecaras |
Medidas
C2 | 1.5 mm | Anchura del chaflán |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B1 | 28.6 mm | Anchura total del anillo tensor |
C | 12 mm | Ancho del anillo exterior |
d3 | 28.4 mm | Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada |
d3 | 28.4 mm | Diámetro exterior del anillo tensor excéntrico |
W | 3 mm | Anchura entrecaras |
B1 | 28.6 mm | Anchura del anillo tensor |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas: