13:58:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


B7204-E-T-P4S-UL
Rodamiento para cabezales
Rodamientos para cabezales B72..-E, disposición en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, tolerancias restringidas
Sustituye
B7204E.T.P4S.UL, B7204E.TPA.P4.UL
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 16,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,700 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 810 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 30,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nG Oil | 45,000 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite |
≈m | 100 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 26.5 mm | Diámetro del resalte del eje |
da | h12 | Diámetro juego del resalte del eje |
Da | 40.5 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
Da | H12 | Diámetro del resalte juego del anillo exterior |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 0.3 mm | Radio máximo de la ranura |
Etk min | 29.6 mm | |
Etk max | 31.7 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
Etk1 min | 29.6 mm | Diámetro mínimo distancia de inyección |
Etk1 max | 31.7 mm | Diámetro máximo distancia de inyección |
a | 14.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
FV L | 107 N | Fuerza de precarga ligera |
FV M | 398 N | Fuerza de precarga media |
FV H | 848 N | Fuerza de precarga pesada |
KaE L | 313 N | Fuerza de elevación ligera |
KaE M | 1,212 N | Fuerza de elevación media |
KaE H | 2,686 N | Fuerza de elevación grande |
ca L | 64 N/µm | Ligera rigidez axial |
ca M | 106 N/µm | Rigidez axial media |
ca H | 146 N/µm | Rigidez axial grande |
Variante de su producto actual
Ángulo de contacto | E | Ángulo de contacto de 25° |
Lubricante | Sin | |
Obturaciones | Sin | Sin |
Forma externa | Norma | Estándar |
Jaula | T | Jaula de tejido duro |
Clase de tolerancia | P4S | Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620 |
Disposición del grupo de rodamientos | U | Rodamiento único |
Precarga | L | Preload light |
Caracteristicas