16:58:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89306-TV
Rodamiento axial de rodillos cilíndricos
Rodamientos axiales de rodillos cilíndricos 893, de simple efecto, constando de K893, GS y WS
Sustituye
893 06 TN
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero |
D | 60 mm | Diámetro exterior |
T | 18 mm | Altura |
Ca | 69,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 197,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 19,200 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 6,400 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 232.2 g | Peso |
Medidas de montaje
da | 59 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da | 33 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra | 1 mm | Radio de la ranura |
Medidas
D1 | 32 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 60 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 18 mm | Anchura |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 60 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
K89306-TV | Corona axial de rodillos | |
GS89306 | Anillo de alojamiento | |
WS89306 | Anillo de eje |