13:47:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA49/28-XL
Rodamiento radial de rodillos
Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL
Sustituye
RNA49/28, RNA4928
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Fw | 32 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
D | 45 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 27,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 33,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 13,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nG Grease | 8,200 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
nϑr | 7,600 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 74.83 g | Peso |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
C | 17 mm | Ancho del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
G32X45X4 | Anillo obturador |