12:34:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32052-X-XL
Tapered roller bearing
Tapered roller bearings 320, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Sustituye
32052-X
Información de productos


Métrico
Imperial
dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage |
D | 400 mm | Diamètre extérieur |
B | 87 mm | Largeur, bague intérieure |
C | 65 mm | Largeur, bague extérieure |
T | 87 mm | Width, total |
Cr | 1,360,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,140,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 260,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,930 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 910 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 37.8 kg | Peso |
Cotes de montage
da max | 287 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 278 mm | Diamètre minimum épaulement d'arbre |
Da min | 352 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 382 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 383 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Ca min | 14 mm | Espace minimum axial |
Cb min | 22 mm | Minimum axial space |
ra max | 5 mm | Rayon maximum du filet de l'arbre |
rb max | 4 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r1, 2 min | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague intérieure face arrière |
r3, 4 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
a | 86 mm | Distance sommet des cones de pression |
d1 | 327.5 mm | Diamètre du bord de guidage de la bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y | 1.38 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.76 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
T4FC260 | Désignation comparable à ISO 10317 et ISO 355 |
Variante de su producto actual
Tolerance class | PN | Normal (ISO 492:2014) |
Heat treatment | Standard | |
Cage | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Quality level | XL | X-life |
Number of rolling element rows | 1 | Single-row design |
Caracteristicas