21:21:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KHM903249-HM903210
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos serie Ks, en pulgadas, despiezables, ajustados o dispuestos por parejas
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 44.45 mm | Diámetro del agujero |
D | 95.25 mm | Diámetro exterior |
B | 28.575 mm | Anchura del anillo interior |
C | 22.225 mm | Ancho del anillo exterior |
T | 30.958 mm | Width, total |
Cr | 99,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 120,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 14,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,200 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 1.04 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 54 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 65 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
Da min | 81 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Db min | 91 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Ca min | 2 mm | Espacio axial mínimo |
Cb min | 6.5 mm | Minimum axial space |
ra max | 3.6 mm | Radio máximo de garganta del eje |
rb max | 0.8 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r1, 2 min | 3.6 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
r3, 4 min | 0.8 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
a | 31 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 72 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.74 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 0.81 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.45 | Factor de carga axial estática |