01:17:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2205-2RSR
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
RNA 2205 PP, RNA 2205.2RS, RNA2205.2RS
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 52 mm | Diámetro exterior |
Fw | 30 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 17.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 14,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 20,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 2,950 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 1,800 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 166.2 g | Peso |
Medidas
D1 min | 38 mm | Medidas mínimas de montaje |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |