17:45:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR19-X-PP
Rodillo de levas con agujas
Rodillos de levas KR..-PP, con guía axial, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 19 mm | Diámetro exterior |
d1 | 8 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 32 mm | Anchura |
Cr w | 3,550 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 4,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 560 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 11,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 27.946 g | Peso |
Medidas
B1 | 12.2 mm | Anchura máxima del disco de fricción |
B2 | 20 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
C | 11 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 0.6 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
rmin | 0.15 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d2 | 15 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
G | M8 | Rosca |
IG | 10 mm | Longitud de rosca |
Información adicional
NIPA1 | Engrasador a presión | |
1.5 mm | Protrusión del engrasador | |
MA | 8 Nm | Tuerca par de apriete |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | PP | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | X | |
Engrasadores | 1x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 1x |
Función de relubricación | K | Via head |
Assembling aid head | SL | Mounting slot |
Caracteristicas