05:59:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIR8-DO
Cabeza de rótula
Cabeza de rótula GIR..-DO, rosca interior, mantenimiento necesario
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 8 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 16 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 8 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 7,180 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 16,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Gr | 0,023 - 0,068 | Juego radial |
≈m | 40 g | Peso |
Medidas
dK | 13 mm | Diámetro de bola |
d1 | 10.2 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
d2 | 24 mm | Diámetro del agujero exterior |
d3 | M8 | Tamaño de rosca |
d4 | 12.5 mm | Diámetro del vástago |
h1 | 36 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
C1 | 6 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 15 ° | Ángulo de inclinación |
l3 | 15 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l4 | 48 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
l5 | 5 mm | Longitud del vástago de la cabeza de rótula |
l7 | 14 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
d5 | 16 mm | Diámetro del vástago, grande |
r1smin | 0.3 mm | Distancia entre bordes |
W | 14 mm | Anchura entrecaras |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.008 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Grmax | 0.068 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.023 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -60 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |