09:58:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S060
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos JK0S, rodamientos de rodillos cónicos integrales, obturación de labio por un lado, serie de diámetro 0
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 95 mm | Diámetro exterior |
B | 26 mm | Anchura del anillo interior |
C | 25 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 82,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 123,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 15,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,350 1/min | Velocidad límite de rotación |
FBR | 59,300 N | Capacidad de carga de conexión de anillo elástico |
16,400 N | Fuerza máxima de precarga axial | |
≈m | 0.651 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 67 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 67 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta del eje |
Dn | 97 mm | Diámetro de la ranura en el soporte |
ΔDn | 0.22 mm | Desviación límite superior |
Medidas
r1, 2 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
D1 | 89.3 mm | Diámetro de la ranura |
m/2 | 1.25 mm | Anchura de la ranura |
a | 23 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 79.5 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
u | 0.03 mm | Destacan del anillo interior al exterior |
Δu | 0.05 mm | Desviación límite superior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 110 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.4 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.77 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
BR95 | Anillo elástico |