Rodamiento insertable
Los rodamientos insertables son unidades constructivas de una hilera de bolas, listas para el montaje, que se componen de un anillo exterior macizo, un anillo interior prolongado por uno o por ambos lados, jaulas de plástico o de chapa de acero y obturaciones P, R, L o T. Los rodamientos con anillo interior prolongado por ambos lados tienen un vuelco más reducido del anillo interior y, como consecuencia, un funcionamiento más suave.La superficie del anillo exterior es esférica o cilíndrica. En combinación con un soporte INA, los rodamientos con superficie envolvente esférica compensan los errores de alineación estáticos del eje, ver "Compensación de errores de alineación".
Espere, por favor...