13:20:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 41 mm | Anchura |
Cr | 141,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 97,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 6,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 5,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.39 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 99 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 166 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 151.58 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 154.9 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 114 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.3 | Factor de cálculo |