21:01:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Datos técnicos
Dmin | 850 mm | Outer diameter bearing, min. |
Dmax | 1,050 mm | Outer diameter bearing, max. |
500 kg | Weight bearing, max. | |
160 °C | Operating temperature, max. | |
≈m | 6.85 kg | Peso |

Descargas:
Productos vistos recientemente