02:16:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



G309-XL-NPP-B
Soporte de apoyo
Soporte de apoyo G3..-XL-NPP-B, RIBB chapa PB
Sustituye
G309-NPP-B
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
DSP | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 25 mm | Anchura |
Cr | 53,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 27,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.84 kg | Peso |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | NPP | |
Forma de la superficie exterior | B | B |