19:42:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GVK100-208-KTT-B-AS2/V
Soporte de apoyo
Soporte de apoyo GVK..-208-KTT-B-AS2/V, RIBB chapa PB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
DSP | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 36.5 mm | Anchura |
Cr | 32,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 19,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.697 kg | Peso |
Medidas
D1 | 68.3 mm | Diámetro exterior obturación |
C | 21 mm | Ancho del anillo exterior |
F | 35.4 mm | Distancia máxima agujero hexagonal |
r | 2.5 mm | Radio del agujero hexagonal |
C2 | 28.1 mm | Anchura total de obturación |
d1 | 52.3 mm | Rib diameter inner ring |
d | 25.4 mm | Anchura entrecaras |
Ca | 6.4 mm | Distancia al agujero de engrase |
0.9 mm | Tolerancia superior de la anchura entrecaras | |
d | 25.4 mm | Anchura entrecaras (pulgadas) |
0.6 mm | Tolerancia inferior anchura entrecaras |
Factores de cálculo
f0 | 13.6 | Factor de cálculo |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.