04:42:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 60 mm | Diámetro del eje |
a | 219 mm | Anchura de la brida |
h1 | 198 mm | Altura de brida |
g2 | 79 mm | anchura total con cubierta |
3 | Número de agujeros de fijación | |
≈m | 5.311 kg | Peso |
Medidas
M10x1 | Conexión lubricación de rosca | |
c | 16 mm | Grosor de la brida |
D | 120 mm | Rodamiento de diámetro exterior |
g4 | 24 mm | Distancia entre brida y asiento del rodamiento |
h | 75 mm | Distancia eje geométrico |
m | 190 mm | Diámetro primitivo de rodadura de los agujeros de fijación |
s | M12 | Tamaño de los tornillos de fijación |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas: