22:38:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


n.r.
30 | Size | |
≈m | 20 g | Peso |
Medidas principales y datos de rendimiento
A1 | 59 mm | |
A3 | 50.3 mm | |
B | 37 mm | |
D2 | 5.5 mm | |
dLW | 30 mm | |
H | 45 mm | |
JB | 21 mm | |
JB Tol | 0.1 mm | |
JB Tol | -0.1 mm | |
N2 | 3.5 mm | |
S | 10 mm | |
S1 | 5 mm | |
T2 | 3 mm |
Productos relacionados
LFR5207-30 | Suitable tracker roller |
Descargas: