15:25:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
BGR | 12 | Dimension PIN |
d | 12 mm | |
G1 | M12 | |
L | 50.8 mm | |
≈m | 60 g | Peso |
Medidas de montaje
Ds | 19 mm | |
L2 | 43.8 mm | |
L3 | 24 mm | |
S | 1.8 mm | |
W | 17 mm |
Información adicional
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | For possible track roller/pin combinations, see catalog LF1 |
Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 12 |