16:58:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
BGR | 30 | Dimension PIN |
d | 30 mm | |
G1 | M24x1,5 | |
L | 107 mm | |
≈m | 0.65 kg | Peso |
Medidas de montaje
Dk | 45 mm | |
Ds | 44 mm | |
ds | 5.9 mm | 1 |
H1 | 19 mm | |
L2 | 95 mm | |
L3 | 32 mm | |
S | 4 mm | |
W | 41 mm | |
W1 | 36 mm |
Información adicional
LFR..-2Z | siehe Katalog: LF1 | For possible track roller/pin combinations, see catalog LF1 |
Notas a pie de página
1

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 30 |