00:05:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos






Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
dLW | 25 mm | Diameter Shaft |
Lmax | 5,900 mm | Length total maximum |
≈m | 3.85 kg/m | Peso |
Medidas de montaje
dLWTol | h7 | Diameter Shaft |
h7Tol | 0 µm | Diameter Shaft high |
h7Tol | -21 µm | Diameter Shaft low |
SHDmin | 0.9 mm | Surface Hardness Depth 1 |
t1 | 6 µm | Roundness |
t2 | 9 µm | Parallelism 2 |
Medidas principales
G2 | M8-M10-M12 | Axial thread (size) |
G7 | M6-M8 | Radial thread (size) |
B01 | M8-M10-M12 | Drilling pattern axial thread one side |
B02 | M8-M10-M12 | Drilling pattern axial thread both side |
B03 | M6-M8 | Drilling pattern radial thread |
B04 | M6-M8 + M8-M10-M12 | Drilling pattern radial thread+axial thread one side |
B05 | M6-M8 + M8-M10-M12 | Drilling pattern radial thread+axial thread both side |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Notas a pie de página
1

2

Descargas:
Variante de su producto actual
Size code | 25 | |
Tolerance diameter | H7 | |
Material | CF53 | Heat treatable steel (material no.:1.1213) |
Recubrimiento | CR | Chrom |