Rodamientos de rodillos cilíndricos para cabezales principales
Los rodamientos de rodillos cilíndricos para cabezales principales se utilizan cuando se requiere la máxima precisión con una carga radial muy elevada. Entre las áreas típicas de aplicación se hallan las máquinas-herramienta y las máquinas de impresión. Los rodamientos facilitan rodaduras con una precisión muy alta, una elevada rigidez radial y una capacidad de carga también muy elevada. En la construcción de máquinas-herramienta, proporcionan apoyo radial al cabezal principal.
Son rodamientos de rodillos cilíndricos de una o dos hileras que suelen tener un agujero cónico (conicidad 1:12) y un anillo exterior desmontable, así que se puede montar por separado del conjunto convencional de rodamiento. El anillo interior solo es desmontable en el caso de la serie NNU49.
Los rodamientos están disponibles en varias ejecuciones, que se ajustan a distintos requerimientos. Por ejemplo, los rodamientos de rodillos cilíndricos híbridos con la mitad de elementos rodantes pueden alcanzar velocidades extraordinariamente elevadas.