22:28:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
H2304
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 17 mm | diámetro del agujero |
G | M20x1 | Rosca |
B1 | 31 mm | longitud del casquillo |
≈m | 0.05 kg | Peso |
Medidas
d | 20 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 32 mm | diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 7 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KM4 | Tuerca estriada | |
MB4 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |