17:37:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H311
Manguito de fijación
Manguito de fijación H, accesorio de rodamiento, completo, mecánico, FP
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d1 | 50 mm | diámetro del agujero |
G | M55x2 | Rosca |
B1 | 45 mm | longitud del casquillo |
≈m | 358.05 g | Peso |
Medidas
d | 55 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
d2 | 75 mm | diámetro exterior de la tuerca |
B2 | 12.5 mm | Anchura tuerca y cierre |
Información adicional
KM11 | Tuerca estriada | |
MB11 | Fusible | |
1:12 | Cono |
Las medidas técnicas de este producto proceden de diferentes sistemas dimensionales, la conversión al otro sistema dimensional [color azul] se realiza sin garantía.
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | Norma | Sin |