21:29:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM17
Tuerca estriada de precisión
Tuerca estriada de precisión ZM, accesorio ZM..
Sustituye
ZM 17
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | M17X1 | Rosca |
D | 28 mm | Diámetro exterior |
h | 10 mm | Altura |
MA | 3 Nm | Montaje del tornillo de fijación del par |
FaB | 57,000 N | Carga de rotura, axial |
ML | 30 Nm | Desprendimiento |
MAL | 15 Nm | Referencia de par de montaje |
MM | 0.401 kg*cm2 | Momento de inercia másico |
≈m | 27.26 g | Peso |
Medidas
d1 | 23 mm | Diámetro exterior planta |
t | 2 mm | Altura de la ranura de retención |
b | 4 mm | Anchura de la ranura de retención |
c | 5 mm | Distancia agujero |
m | M5 | Roscado – pasador roscado |
Descargas: