06:11:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
Cr | 691,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 327,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
d | 60 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 90 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
l4 | 200 mm | Longitud total cabeza de rosca interior |
B | 44 mm | Anchura del anillo interior, |
d2 | 130 mm | Diámetro del agujero exterior |
≈m | 6.14 kg | Peso |
Medidas
dK | 80 mm | Diámetro de bola |
d3 | M58x1,5 | Tamaño de rosca |
d4 | 75 mm | Diámetro del vástago |
h1 | 130 mm | Longitud de vástago Cabeza de rosca interior |
C1 | 50 mm | Anchura de la cabeza de rótula |
α | 6 ° | Tilt angle |
l3 | 59 mm | Longitud de rosca Rosca interior |
l7 | 65 mm | Distancia primer agujero / extremo del eje |
d5 | 120 mm | Diámetro del vástago, grande |
Gr | 0 - 0,06 mm | Juego radial |
MA | 195 Nm | Par de apriete |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.015 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
BUT | -0.15 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
Grmax | 0.06 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0 mm | Radial clearance, minimum |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Medidas de montaje
d1 | 66.8 mm | Diámetro de la brida exterior del anillo interior |
r1smin | 1 mm | Distancia entre bordes |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RS | Obturaciones de labio en ambos lados |
Caracteristicas