13:02:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 30 mm | Diámetro del agujero del rodamiento |
D | 47 mm | Diámetro exterior del rodamiento |
B | 22 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 51,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 236,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
≈m | 0.136 kg | Peso |
Medidas de montaje
r1smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
r2smin | 0.6 mm | Distancia entre bordes |
da max | 34.2 mm | Medida de conexión Anillo interior |
Da min | 39 mm | Diámetro de la conexión de soportes |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
dK | 40.7 mm | Diámetro de bola |
α | 6 ° | Ángulo de inclinación |
dOT | 0 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior |
dUT | -0.01 mm | Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior |
DOT | 0 mm | Diámetro exterior, tolerancia superior |
DUT | -0.011 mm | Diámetro exterior, tolerancia inferior |
BOT | 0 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia superior |
Gr | 0,05 - 0,1 | Juego radial |
BUT | -0.12 mm | Anchura del anillo interior, tolerancia inferior |
COT | 0 mm | Ancho del anillo exterior, tolerancia superior |
CUT | -0.24 mm | Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 130 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RS | Obturaciones de labio en ambos lados |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Caracteristicas