03:30:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 90 mm | Diámetro exterior |
B | 36.5 mm | Anchura |
Cr | 67,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 48,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,350 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.01 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 49 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 81 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 77.02 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 79.92 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 58.99 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 56.82 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 53.1 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 30 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |