15:40:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 12 mm | Diámetro del agujero |
D | 21 mm | Diámetro exterior |
B | 7 mm | Anchura |
Cr | 2,150 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,520 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 79 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 28,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 18,100 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 8 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 14 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 19 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.3 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 17.95 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 18.85 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 15.25 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 14.24 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
a | 9.9 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
α | 25 ° | Ángulo de contacto |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |