11:17:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


51180-MP
Rodamiento axial a bolas
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Sustituye
51180MP


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 400 mm | Diámetro del agujero |
D | 480 mm | Diámetro exterior |
T | 65 mm | Altura |
Ca | 435,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 2,340,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 51,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,040 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 810 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 23.1 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 448 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 432 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 404 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 476 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 27 | Factor mínimo de carga |


Todos
Todos

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products