Schaeffler's logo
  1. /
  2. Productos
  3. /
  4. Rodamientos, casquillos de fricción
  5. /
  6. Rodamientos a bolas
  7. /
  8. Rodamientos axiales de bolas
  9. /
  10. Rodamientos axiales a bolas
  11. /
  12. 511
  13. /
  14. 51184-MP
Schaeffler's logo
09:56:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
00015019
manufacturer-logo

51184-MP

Rodamiento axial a bolas
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Sustituye
51184MP
​
​
Contacta con nosotros
51184-MP
51184-MP
Medidas principales y datos de rendimiento
d
420 mm
Diámetro del agujero
D
500 mm
Diámetro exterior
T
65 mm
Altura
Ca
440,000 N
Capacidad de carga dinámica, axial
C0a
2,440,000 N
Capacidad de carga estática, axial
Cua
52,000 N
Límite de carga por fatiga, axial
nG
1,000 1/min
Velocidad límite de rotación
nϑr
760 1/min
Velocidad de referencia
≈m
25 kg
Peso
Medidas de montaje
da min
468 mm
Diámetro mínimo resalte del eje
Da max
452 mm
Diámetro máximo del resalte del alojamiento
ra max
2 mm
Radio máximo de la ranura
Medidas
rmin
2 mm
Medidas mínimas del chaflán
D1
424 mm
Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
d1
495 mm
Diámetro del labio del anillo de eje
Rango de temperatura
Tmin
-30 °C
Temperatura mín. de funcionamiento
Tmax
200 °C
Temperatura máx. de funcionamiento
Factores de cálculo
A
30
Factor mínimo de carga

Knowledge Center

  • Criterios para la selección de rodamientos

  • Capacidad de carga y duración de vida

  • Datos de los rodamientos

  • Lubricación

  • Mecanizado y ejecución de los apoyos

  • Montaje y desmontaje

  • Obturación de posiciones de rodamientos

  • Rigidez

  • Rodamientos axiales a bolas

  • Rozamiento y temperatura

  • Ruído

  • Velocidades

Ver más

Engineering Tools

  • Asistente de Selección

Ver más
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Todos
Categoría de medias
Todos
Filtrado por idioma
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting
Descarga
MH1 Mounting rolling-axial bearings
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting
Descarga
MH1 Mounting rolling-axial bearings
2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Descarga

Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products

    ContactoImpresosprotección de Datos
    Políticas de cookiesCondiciones de usoCambiar el país

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA