07:28:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 130 mm | Diámetro del agujero |
D | 270 mm | Diámetro exterior |
T | 110 mm | Altura |
Ca | 560,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,750,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 57,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,030 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 32.02 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 214 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 186 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 134 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 265 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 16 | Factor mínimo de carga |