10:54:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


52244-MP
Rodamiento axial a bolas
Axial deep groove ball bearing 522..-MP, double direction, solid brass cage
Sustituye
52244MP


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 190 mm | Diámetro del agujero |
D | 300 mm | Diámetro exterior |
T2 | 110 mm | Altura |
Ca | 335,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,330,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 37,500 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,420 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,680 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 25 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 220 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 252 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
D1 | 224 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
B | 24 mm | Altura del anillo del eje |
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 9.6 | Factor mínimo de carga |


Todos
Todos

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Einbau von Axiallagern

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting

2017-09-15 | Katalog | MH1 Mounting rolling-axial bearings | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mounting of axial bearings

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch