21:17:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 200 mm | Diámetro del agujero |
D | 280 mm | Diámetro exterior |
T | 65.3 mm | Altura |
Ca | 340,000 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
C0a | 1,220,000 N | Capacidad de carga estática, axial |
Cua | 36,000 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 1,510 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,890 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 248 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 240 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 204 mm | Diámetro de agujero del anillo de alojamiento |
d1 | 275 mm | Diámetro del labio del anillo de eje |
R | 225 mm | Radio del anillo de alojamiento esférico |
A | 125 mm | Distancia del punto central |
T1 | 74 mm | Altura con contraplaca |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
A | 7.8 | Factor mínimo de carga |
Información adicional
U240 | Contraplaca |