21:01:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
![11209-TVH 11209-TVH](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0D1_a.png)
![11209-TVH 11209-TVH](https://cdn.schaeffler-ecommerce.com/cdn/0000A0BA_a.png)
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 45 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Ancho del anillo exterior |
Bi | 58 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 22,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,300 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 465 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,300 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 8,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.788 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 78 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 72.11 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 57.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
b | 7 mm | Anchura de la ranura de retención |
t | 9 mm | Altura de la ranura de retención |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.21 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.03 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.68 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.17 | Factor de carga axial estática |