17:52:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Ancho del anillo exterior |
Bi | 62 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 30,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 11,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 730 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 6,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.54 kg | Peso |
Medidas de montaje
Da max | 101 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la garganta |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 95.16 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 78 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
b | 7 mm | Anchura de la ranura de retención |
t | 9 mm | Altura de la ranura de retención |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.18 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.47 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 5.37 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 3.64 | Factor de carga axial estática |