06:16:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 20 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 14 mm | Anchura |
Cr | 10,100 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 166 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 18,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 15,300 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.116 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 25.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
da max | 27 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da max | 41.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
db min | 23 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 5 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 37.75 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 29.2 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.28 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.24 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 3.47 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.35 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
H204 | Manguito de fijación |