Schaeffler's logo
  1. /
  2. Productos
  3. /
  4. Rodamientos, casquillos de fricción
  5. /
  6. Rodamientos a bolas
  7. /
  8. Rodamientos rígidos a bolas
  9. /
  10. 60
  11. /
  12. 6056-M
Schaeffler's logo
11:05:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
00168189
manufacturer-logo

6056-M

Rodamiento rígido a bolas
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Sustituye
6056M
​
​
Contacta con nosotros
6056-M
6056-M
Medidas principales y datos de rendimiento
d
280 mm
Diámetro del agujero
D
420 mm
Diámetro exterior
B
65 mm
Anchura
Cr
320,000 N
Capacidad de carga dinámica, radial
C0r
435,000 N
Capacidad de carga estática, radial
Cur
14,800 N
Límite de carga por fatiga, radial
nG
2,600 1/min
Velocidad límite de rotación
nϑr
2,070 1/min
Velocidad de referencia
≈m
31.7 kg
Peso
Medidas de montaje
da min
294.6 mm
Diámetro mínimo resalte del eje
Da max
405.4 mm
Diámetro máximo del resalte del alojamiento
ra max
3 mm
Radio máximo de garganta
Medidas
rmin
4 mm
Medidas mínimas del chaflán
D1
377.45 mm
Diámetro del resalte del anillo exterior
d1
324.05 mm
Diámetro del resalte del anillo interior
Rango de temperatura
Tmin
-30 °C
Temperatura mín. de funcionamiento
Tmax
200 °C
Temperatura máx. de funcionamiento
Factores de cálculo
f0
15.8
Factor de cálculo

Knowledge Center

  • Criterios para la selección de rodamientos

  • Capacidad de carga y duración de vida

  • Datos de los rodamientos

  • Lubricación

  • Mecanizado y ejecución de los apoyos

  • Montaje y desmontaje

  • Obturación de posiciones de rodamientos

  • Rigidez

  • Rodamientos rígidos de bolas

  • Rozamiento y temperatura

  • Ruído

  • Velocidades

Ver más

Engineering Tools

  • Asistente de Selección

Ver más
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Todos
Categoría de medias
Todos
Filtrado por idioma
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen
Descarga
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Descarga

Productos relacionados

ARCANOL-MULTI3-400G

Graisse pour roulements

BEARING-MATE250-450

BEARING-MATE

Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products

    ContactoImpresosprotección de Datos
    Políticas de cookiesCondiciones de usoCambiar el país

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA