Schaeffler's logo
  1. /
  2. Productos
  3. /
  4. Rodamientos, casquillos de fricción
  5. /
  6. Rodamientos a bolas
  7. /
  8. Rodamientos rígidos a bolas
  9. /
  10. 60
  11. /
  12. 6092-M
Schaeffler's logo
09:24:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
00168189
manufacturer-logo

6092-M

Rodamiento rígido a bolas
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage
Sustituye
6092M
​
​
Contacta con nosotros
6092-M
6092-M
Medidas principales y datos de rendimiento
d
460 mm
Diámetro del agujero
D
680 mm
Diámetro exterior
B
100 mm
Anchura
Cr
590,000 N
Capacidad de carga dinámica, radial
C0r
1,070,000 N
Capacidad de carga estática, radial
Cur
28,000 N
Límite de carga por fatiga, radial
nG
1,550 1/min
Velocidad límite de rotación
nϑr
1,200 1/min
Velocidad de referencia
≈m
122.9 kg
Peso
Medidas de montaje
da min
483 mm
Diámetro mínimo resalte del eje
Da max
657 mm
Diámetro máximo del resalte del alojamiento
ra max
5 mm
Radio máximo de garganta
Medidas
rmin
6 mm
Medidas mínimas del chaflán
D1
614 mm
Diámetro del resalte del anillo exterior
d1
528.7 mm
Diámetro del resalte del anillo interior
Rango de temperatura
Tmin
-30 °C
Temperatura mín. de funcionamiento
Tmax
200 °C
Temperatura máx. de funcionamiento
Factores de cálculo
f0
16
Factor de cálculo

Knowledge Center

  • Criterios para la selección de rodamientos

  • Capacidad de carga y duración de vida

  • Datos de los rodamientos

  • Lubricación

  • Mecanizado y ejecución de los apoyos

  • Montaje y desmontaje

  • Obturación de posiciones de rodamientos

  • Rigidez

  • Rodamientos rígidos de bolas

  • Rozamiento y temperatura

  • Ruído

  • Velocidades

Ver más

Engineering Tools

  • Asistente de Selección

Ver más
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge

Lo sentimos...

Actualmente no hay ningún archivo CAD disponible para este producto. Si desea recibir una notificación un archivo CAD esté disponible, inicie sesión o regístrese de forma gratuita.

Todos
Categoría de medias
Todos
Filtrado por idioma
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen
Descarga
MH1 Dismounting Hydraulic
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Hydraulic dismounting
Descarga
MH1 Dismounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Mechanical | Englisch
Dismounting of rolling bearings - Mechanical dismounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau
Descarga
MH1 Thermal mounting
2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Englisch
Mounting of rolling bearing - Thermal mounting
Descarga
MH1 Mounting Mechanical
2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Englisch
Mounting of rolling bearings - Mechanical mounting
Descarga
MH1 Services
2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Englisch
Services
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen
Descarga
MH1 Tables
2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Englisch
Tables
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Englisch
Technical principles
Descarga
MH1 Technical principles
2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen
Descarga

Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products

    ContactoImpresosprotección de Datos
    Políticas de cookiesCondiciones de usoCambiar el país

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA