09:24:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6202-C>V
Rodamiento rígido a bolas
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 35 mm | Diámetro exterior |
B | 11 mm | Anchura |
Cr | 8,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 260 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 33,000 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 21,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.041 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 19.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 30.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 29 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 30.92 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 21.06 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 20.08 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |


Todos
Español

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Spanisch
Rodamientos FAG rígidos a bolas de la generación C
Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products