10:54:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6203-C-2HRS>V
Rodamiento rígido a bolas
Deep groove ball bearing 62..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 40 mm | Diámetro exterior |
B | 12 mm | Anchura |
Cr | 11,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 4,750 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 330 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 16,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.064 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 21.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 35.8 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 0.6 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 32.9 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 34.84 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 24.13 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 22.97 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 100 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13 | Factor de cálculo |


Todos
Español

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Spanisch
Rodamientos FAG rígidos a bolas de la generación C
Productos vistos recientemente

Wait to see recently viewed products