10:54:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6205-C>V
Rodamiento rígido a bolas
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 25 mm | Diámetro del agujero |
D | 52 mm | Diámetro exterior |
B | 15 mm | Anchura |
Cr | 15,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 7,800 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 530 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 21,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 16,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.119 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 30.6 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 46.4 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 44.06 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 46.01 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 32.94 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 31.61 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 13.8 | Factor de cálculo |
Variante de su producto actual
Version code | >V | Not marked on bearing |
Ejecución interna modificada | C | Generación C |
Obturaciones | Sin | Sin |
Jaula | JN | Chapa metálica de acero |
Clase de tolerancia | P6 | Clase 6 (P6) |
Medidas / termoestabilizadas | SN | estabilización térmica dimensional (120º) |
Lubricante | Sin | Sin |
Juego radial del rodamiento | CN (Group N) | Normal internal clearance |
Tipo de agujero | Z | Cilíndrico |
Caracteristicas


Todos
Español

2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Spanisch