Schaeffler's logo
  1. /
  2. Productos
  3. /
  4. Rodamientos, casquillos de fricción
  5. /
  6. Rodamientos a bolas
  7. /
  8. Rodamientos rígidos a bolas
  9. /
  10. 62
  11. /
  12. 6206-C>V
Schaeffler's logo
07:43:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
0009835B
manufacturer-logo

6206-C>V

Rodamiento rígido a bolas
Deep groove ball bearing 62..-C, single row, Generation C, steel sheet metal cage
​
​
Contacta con nosotros
6206-C>V
6206-C>V
Medidas principales y datos de rendimiento
d
30 mm
Diámetro del agujero
D
62 mm
Diámetro exterior
B
16 mm
Anchura
Cr
22,000 N
Capacidad de carga dinámica, radial
C0r
11,300 N
Capacidad de carga estática, radial
Cur
770 N
Límite de carga por fatiga, radial
nG
17,800 1/min
Velocidad límite de rotación
nϑr
13,400 1/min
Velocidad de referencia
≈m
0.18 kg
Peso
Medidas de montaje
da min
35.6 mm
Diámetro mínimo resalte del eje
Da max
56.4 mm
Diámetro máximo del resalte del alojamiento
ra max
1 mm
Radio máximo de garganta
Medidas
rmin
1 mm
Medidas mínimas del chaflán
D1
52.67 mm
Diámetro del resalte del anillo exterior
D2
54.91 mm
Diámetro del calibre del anillo exterior
d1
39.33 mm
Diámetro del resalte del anillo interior
d2
37.72 mm
Diámetro del calibre del anillo interior
Rango de temperatura
Tmin
-30 °C
Temperatura mín. de funcionamiento
Tmax
120 °C
Temperatura máx. de funcionamiento
Factores de cálculo
f0
13.8
Factor de cálculo

Knowledge Center

  • Criterios para la selección de rodamientos

  • Capacidad de carga y duración de vida

  • Datos de los rodamientos

  • Lubricación

  • Mecanizado y ejecución de los apoyos

  • Montaje y desmontaje

  • Obturación de posiciones de rodamientos

  • Rigidez

  • Rodamientos rígidos de bolas

  • Rozamiento y temperatura

  • Ruído

  • Velocidades

Ver más

Engineering Tools

  • Asistente de Selección

Ver más
Download on Apple App Store badge
Download on Google Play Store badge
Todos
Categoría de medias
Español
Filtrado por idioma
TPI 165
2017-05-13 | Technische Produktinformation | TPI 165 | Spanisch
Rodamientos FAG rígidos a bolas de la generación C
Descarga
    ContactoImpresosprotección de Datos
    Políticas de cookiesCondiciones de usoCambiar el país

Schaeffler Group USA

Schaeffler Group USA Inc 308 Springhill Farm Fort Mill, SC

Fort Mill, 29715

© Schaeffler Group USA