21:11:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 120 mm | Diámetro exterior |
B | 29 mm | Anchura |
Cr | 83,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 47,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 3,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.297 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 66 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 109 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 102.15 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
D2 | 105.3 mm | Diámetro del calibre del anillo exterior |
d1 | 74.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
d2 | 72.54 mm | Diámetro del calibre del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
f0 | 12.9 | Factor de cálculo |